YY54RNSZ3

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
anslutning
CONNECTION
kontroll
CONTROL
design
DESIGN
diameter
DIAMETER
plikt
DUTY
flödeshastighet
FLOW_RATE
funktion
FUNCTION
installationsposition
INSTALLATION_POSITION
tillverkare
MANUFACTURER
material
MATERIAL
max. tryck
MAX__PRESSURE
media
MEDIA
kontaktuttag
PLUG_SOCKET
strömförbrukning
POWER_CONSUMPTION
Produkt
PRODUCT
1
YY54RNSZ3
d25
pilotstyrd
Sätesventil med membran
DN20
100% ED
9,8 m³h
NC - normalt stängd
solenoid företrädesvis ovan
NieRuf
PP
0,3 - 6 bar
flytande och gasformiga medier
IP65 med stickpropp monterad
6,5 VA
Solenoidventil
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberYY54RNSZ3
Sista förändringen30.09.2024 14:46:09
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties